FLM

FLMF12
FLMF12
电动叶轮泵单元,用于SKF MonoFlex单线和SKF CircOil循环油润滑系统

技术特点:
  • 润滑剂: 润滑油
  • 允许工作粘度: 20 至 850 mm²/s
  • 出油口数量: 1
  • 泄油量: 1,2 或 2.4 l/min
  • 背压: 3 或 6 bar


特点:
  • CE 认证标志
  • 单回路安装有法兰的单元,配备一体式铸阀室
  • FLM: 用于独立于储油箱进行安装
  • FLMF: 用于通过法兰安装在储液箱上
SKF logo