OSB-1 和 OSB-2

OSB-2
OSB
OSB-1
OSB-1
润滑刷 OSB-1 和 OSB-2 由一个润滑刷、连接器和一个夹具组成。 定量加注器向润滑刷加注定量的润滑剂。 定量的润滑剂被分别输送至一个(OSB-1)或两个润滑刷(OSB-2)。 润滑刷作为一个润滑剂的中间存储器。 它比定量加注器的加注时间更长。

技术特点:
  • 工作温度: -50 至 +150
  • 工作压力: 0 至 60 bar
  • 尺寸: w x h x d
    - OSB-1 30 x 105 x 30
    - OSB-2 64 x 110 x 30
SKF logo