电气连接器

电气连接器
电气连接器

电气插头或插座都需要用于驱动不同的液压设备,该设备用于中央润滑技术领域或用于评估开关信号。


电气插头或插座接头用于:

  • 压力开关
  • 液位开关
  • 流量传感器
  • 方向控制阀
  • 过滤器

技术特点:

  • 轴承座: 尼龙,黑色/透明
  • 管路直径: 4.5 至 9 mm 
  • 最大额定工作电压: 10 至 300 V AC/DC(变化型)
  • 最大工作电流: 4 或 10 A
  • 工作温度: -40/-20 至 +80/+90°C(变化型)

特点: 

  • 符合 DIN EN 175301-803/ISO 4400 和 DIN EN 175201-804

相关文件

SKF logo