配件

SKF 快接接头
SKF 快接接头
用于润滑系统的软管
用于润滑系统的软管
金属管
金属管

集中润滑系统拥有一系列可用的不同配件:

  • 管接头
  • 直角管接头
  • 带托架连接器
  • 束管连接器
  • 连接器
  • 埋头孔
  • 十字接头
  • 分配器歧管
  • 双锥形套管
  • 弯头
  • 弯头连接器
  • 平垫圈
  • 成形埋头孔
  • 异径管接头
  • 增强套筒
  • 螺塞
  • 凹口管节
  • 锥形轴套
  • 三通连接器
  • 螺纹套筒
  • 管接管连接器
  • 排气塞
  • ...

技术特点:

  • 润滑剂: 最高为 NLGI 等级 2 的润滑油和润滑脂
  • 管道直径: 2,5 至 22 mm
  • 运行压力: 最大 45;300 bar 

特点:
  • SKF 快接接头,用于高达 300 bar 的压力(带爪形槽的金属管)

1-0103 手册中提供了概览: 用于集中润滑系统和一般用途的配件和附件

SKF logo