163-300-1xx

163-300-1xx
163-300-1xx
脉冲定标器(液压机械驱动旋转阀​​),用于分流 SKF MonoFlex 集中单线润滑系统至多个润滑回路

技术特点:
  • 润滑剂:
    润滑油(服务黏度 20 至 1500 mm²/s)
    NLGI 级别 00, 000 的液体油脂
  • 容积吸收: 每步最小 ca. 0.4 cm³
  • 允许减少范围: 1:2 至 1:144
  • 压力: 20 - 45 bar 
  • 工作温度: +10 至 60 °C


相关文件

SKF logo