润滑附件、配件和管件

用于单路集中润滑系统(NLGI 等级 000, 00 的润滑油和润滑脂)中压力最高达 45 bar 的配件:
  • 无焊管连接(双或单锥形圈)
  • 快接接头


用于递进式集中润滑系统(NLGI 等级 2 的润滑脂)中压力最高达 250 bar 的配件:
  • 切割套筒丝杠符合 DIN 2353


成功的润滑取决于使用正确类型的计量元件(如刷子、喷嘴或喷头),尤其是:
  • 油气润滑系统
  • 外部微量润滑系统
  • 链式润滑系统
  • 铁路轮缘润滑系统
SKF logo