润滑小齿轮 24-0455

润滑小齿轮
润滑小齿轮的应用绘图
24-0455
24-0455
用于 SKF WindLub 润滑系统的润滑小齿轮

特点:
  • 可根据要求调节精确的加注量
  • 接触区润滑剂的准确性
  • 整个齿轮宽度的均匀润滑剂分布
  • 耐用
  • 定制型解决方案

系统优势:
  • 减少润滑剂消耗量
  • 接触区润滑剂的准确性
  • 增加系统可靠性
  • 降低运行成本
  • 有益环保

使用调查问卷为客户的应用程序来选择正确的润滑小齿轮类型

SKF logo