混合管 161-300

161-300-308
161-300-308

混合管

  • 不带一体式计量单元
  • 为单个消耗点供应润滑油。 压缩空气管路和润滑管路在混合管中合并。
  • 可以直接插入消耗点的连接螺纹线
  • 为了供应润滑油,混合管要求有间歇运行的单线集中润滑系统计量活塞分配器或注油器
技术特点:
  • 润滑剂: 润滑油
  • 空气管连接:
    161-300-313: G 1/2
    161-300-315: G1

相关文件

SKF logo