EasyRail 喷嘴

用于铁路应用的喷嘴

169-000-400 / 410
  • 用于 SKF EasyRail 紧凑式
  • 配合 112-508 泵单元


SP8-2(图 1)

  • 用于 SKF EasyRail 高压
  • 配合 112-508 泵单元
  • 额定喷射量: 0.03 或 0.05 cm³/打压
  • 气压: 6 - 10 bar
  • 空气消耗: ~ 3 NL(6 bar / 1,5 s 时)
  • 最大润滑压力: 100 bar
  • 温度范围: -25 至 +80 °C


SP9-2(图 2)

  • 用于 SKF EasyRail 低压
  • 配合 BF 润滑脂储液箱
  • 额定喷射量: 0.03 或 0.05 cm³/打压
  • 气压: 4.5 至 10 bars
  • 空气消耗: ~ 4.5 NL(6 bar / 1.5 s 时)
  • 最大润滑压力: 40 bar

相关文件

SKF logo