AC-A

AC-A
AC-A 喷嘴
喷嘴 AC-A 设计紧凑、精确度高、耐高温,完全适用于苛刻的环境。 这些喷头可以直接喷雾,没有空气,由气动或电磁微型泵在压力下输送微量的润滑剂。 喷雾距离从几厘米到几分米不等。

技术特点:
  • 润滑剂: 粘度在 40 ℃下为 100 mm²/s 的矿物油或合成油
  • 工作温度: 10 至 220 ℃(根据型号)
  • 流速: 20 至 60 mm3/打压(根据型号)

相关文件

SKF logo