PUM

PUM-1
用于 SKF 油脂喷雾系统的润滑喷嘴
SKF ProFlex 递进式集中润滑系统的喷嘴用于将润滑脂喷洒在表面,如大型开式齿轮的齿面

技术特点:
  • 润滑剂: 最高为 NLGI 等级 2 的润滑油或润滑脂
  • 大气压力: 0.5 bar 用于润滑油喷射,1 至 2 bar 用于润滑脂喷射
  • 空气消耗: 200 Nl/min
  • 喷洒方式: 平面
特点:
  • 几个喷嘴可串连成压缩空气链
  • 可调节气流流速
SKF logo