储液箱

KW1-S2
KW1-S2
K3-S10
K3-S10
BF4
BF4
用于不同润滑剂的储液箱拥有不同尺寸以及塑料或金属质地。 这里提供一系列用于 SKF MonoFlex 和 SKF EasyRail 系统的标准储液箱。

K(W)x - 润滑油塑料储液箱:

  • 容量: 1;3 或 6 升
  • 不带/带液位指示器

B(W)x -
润滑油金属储液箱:
  • 容量: 3 或 6 升
  • 不带/带液位指示器
  • 不带/带液位表

BF - 用于润滑脂的储液箱:
  • 润滑剂: 最高为 NLGI 2 的润滑脂
  • 容量:
    2.5 / 5(亚克力玻璃)
    4.5 / 6 升(金属)
  • 不带/带用于临界油位的警报开关


相关文件

SKF logo