管件

用于润滑系统的软管
用于润滑系统的软管
用于润滑系统的管道
用于润滑系统的管道

集中润滑系统采用各种类型的管件和软管。 以下标准可用来选择合适的类型:

  • 润滑剂
  • 压力
  • 润滑系统
  • 应用(工业、车辆等)

技术特点:

  • 润滑剂: 润滑油和稠度等级最高为 NLGI 2 的润滑脂
  • 材料: 钢质或塑料管道或软管
  • 管路直径:
    钢质管: 2,5 至 18 mm
    塑料管: 2,5 至 12 mm
    软管: 4 至 8 mm
  • 爆破压力
    钢质管: 550 至 1410 bar
    塑料管: 72 至 216 bar
  • 工作温度:
    塑料管: -60至+80 °C
    软管: -30至+70 °C

相关文件

SKF logo