微量润滑单元

SKF LubriLean 微量润滑系统
SKF LubriLean MQL 系统的原理
使用 MQL 消除进行切割作业时所需的复杂湿加工。

原理很简单: 润滑剂以精确的剂量作为气雾剂添加到工具的切割刃。 使用 MQL 所消耗的润滑油以每小时毫升数计算,而不是每分钟公升数。

在生产线上始终采用 SKF LubriLean 而不是冷却润滑剂可以实现简单、高效、环保的工厂设计。

在一台机器上交替使用湿式和干式加工在大多数情况下是可行的。 除了集成在新的机床,低维护 MQL 装置可以在大多数情况下用于改造现有的机械。 从使用 MQL 技术获得的经验也可直接用于产品创新。

可选择用于外部内部 MQL 的单元。 在表格中查看技术规范概述。
SKF logo