LubriLean DigitalSuper

内部和外部微量润滑(MQL)单元

带旁路控制(BPC)的DigitalSuper
带PROFINET连接的DigitalSuper
带PROFIBUS连接的DigitalSuper

SKF LubriLean DigitalSuper的创新技术,使得 微量润滑 (MQL)系统 适用于多种切削应用场合

该设备的创新型悬浮微粒发生技术,结合强大的集成控制单元,即使应用(深孔钻进)或小直径冷却通道导致压力比不良,仍可持续为切削加工工艺提供最佳油量。
LubriLean DigitalSuper因其卓越性能和非常人性化的操作著称。

SKF LubriLean可以取代许多加工工艺的集中冷却系统。 它可以帮助客户降低冷却系统的运行和维护成本,提高金属切削速度,改善加工表面质量,延长刀具的使用寿命,并减少对环境的负面影响。

符合HPC规范的 PROFIBUSPROFINET 接口便于系统集成。

针对先进钻孔任务开发了 有源旁路控制(BPC)系统,如用小直径刀具(直径<5 mm)进行深孔钻削。

  • 技术特点
    功能原理带悬浮油微粒发生器的微量润滑装置(文丘里效应)
    润滑剂润滑油
    经过计量的每个出口的悬浮油微粒量3-400 ml/h
    工作压力4-10 bar48-145 psi
    建议气压
    不带旁路控制的装置
    6 bar87 psi
    不带旁路控制的装置10 bar145 psi
    每个悬浮油微粒发生器的耗气量10-500 NI/min
    工作温度-10°C至 +40°C+50°F至 +104 °F
    防护等级IP 54
    安装方式立式,接头朝下
  • 应用
  • 相关下载

How to install SKF LubriLean DigitalSuper

SKF logo