LubriLean Smart

Smart
SKF LubriLean Smart
用于外部微量润滑 (MQL) 的单元

应用:
  • 钻床、铣床、拉床、螺纹切削、螺纹成型
  • 通用铣床
  • 最多可提供 2 个润滑点的外部微量润滑

技术特点:
  • 润滑剂: 润滑油
  • 容量: 0.3;0.5;0.8 l
  • 出油口数量:1 - 2
  • 压缩空气口: 高于 4 bar
  • 油量: 5 - 100 ml/h
  • 空气消耗: 每个出油口 50 Nl/min


特点:

  • CE 认证标志

SKF logo