LubriLean VarioPlus

VarioPlus
SKF LubriLean VarioPlus
用于内部和外部微量润滑 (MQL) 的单元

应用:

  • 车、铣、钻
  • 改造车削和加工中心
  • 还适用于小工具
  • 内部和外部 MQL

技术特点:
  • 润滑剂: 润滑油
  • 容量: 1,8 l
  • 出油口数量:1 - 3
  • 压缩空气口: 6 - 10 bar(可选 8 bar)
  • 油量: 1 - 150 ml/h
  • 空气消耗: 每个出油口 15 - 300 Nl/min
  • 油气量的调节: 手动 
  • 一体式压力监测 


特点:

  • CE 认证标志

SKF logo