Vectolub VE1B

VE1B
VE1B
紧凑式容积计量单元,用于外部微量润滑

应用:
  • 机加工、绘制、锯
  • 润滑涂层
  • 输送机润滑
  • 液体计量


技术特点:
  • 润滑剂: 润滑油
  • 黏度: 10 至 400 mm²/s(在工作温度下)
  • 储液箱容量: 0,3 l
  • 出油口数量: 1 - 4
  • 压缩空气口: 5 - 8 bar
  • 空气消耗: 最小 400 Nl/min
  • 微型泵流量: 3 至 90 mm³/打压
  • 工作温度: +10至50 °C


特点:

  • 经济VTEC 系统的经济型替代选择。
  • 紧凑紧凑型系统只需较小空间。 可以安装在更靠近应用的地方。
  • 用户友好所有微型泵仅一个控制设置。
  • 工具箱VE1B 系统可作为工具箱销售(包括单元、油槽、软管和喷嘴)


SKF logo