Vectolub VTEC

VTEC
VTEC

高达 8 个出油口的微量润滑单元


应用:

  • 机加工、绘制、锯
  • 润滑涂层
  • 输送机润滑
  • 液体计量

技术特点:
  • 润滑剂: 润滑油
  • 黏度: 在工作温度下 10 至 400 mm²/s
  • 模块数量:1 - 8
  • 压缩空气口: 5 - 8 bar
  • 微型泵流量: 3 至 90 mm³/打压
  • 空气消耗: 最小 800 Nl/min


特点:

  • 模块化完全适合客户的应用。
  • 可升级可以在任何时候卸载或添加模块至系统。
  • 多功能一个系统可用于润滑多个独立应用。
  • 可靠每个出油口都能单独控制和监测。


SKF logo