171-100-011

171-100-011
171-100-011
流量监测器,用于 SKF MonoFlex 单线集中润滑系统

技术特点:
  • 润滑剂: 润滑油 
  • 工作黏度: 20 - 750 mm²/s
  • 周期数量: 最大 2/min
  • 流速: 0.2 - 1.5 cm³/打压
  • 电气开关: 转换 250 V 直流;0.5 A
  • 运行压力: 4 至 30 bar
  • 工作温度: 5 至 80 °C


相关文件

SKF logo