171-210

171-210
171-210
流量监测器,用于 SKF CircOil 循环油集中润滑系统

技术特点:
  • 润滑剂: 润滑油
  • 工作黏度: 20 - 1000 mm²/s
  • 流速:
    171-210-05x: 50 - 1800 cm³/min
    171-210-06x: 1.6 - 14 l/min
  • 电气开关: 转换 250 V 直流,0.5 A
  • 运行压力: 4 - 25 bar
  • 工作温度: 5 至 80 °C


相关文件

SKF logo