AM1000

AM1000
AM1000
用于 SKF LubriLean 微量润滑系统的气溶胶监测仪

技术特点:
  • 润滑剂: 用于 MQL 的气溶胶
  • 典型液滴 ø: 0.5 - 5 μm
  • 工作电压: 24 V 直流 ±25%
  • 最大吞吐量: 800 Nl/min
  • 运行压力: 最大 10 bar
  • 工作温度: 0至+60 °C


特点:

  • CE 认证标志

相关文件

SKF logo