GS300

GS300
GS30
流量传感器,用于 SKF MonoFlex 单线和 SKF 油气集中润滑系统

技术特点:
  • 润滑剂: 润滑油
  • 工作黏度: 10 - 2000 mm²/s
  • 测量原理: 热量测量
  • 适用计量: 0.01 - 0.6 cm³/脉冲
  • 时钟频率: 最大 4 脉冲/min
  • 运行压力: 最大 40 bar
  • 工作温度: 10 至 50 °C
  • 电气连接: M12x1 


特点:

  • CE 认证标志


SKF logo