流量监测器/流量传感器

流量监测器用于监测泵的流量或润滑点的活塞分配器元件。 流量监测器拥有不同设计。 此外,还用于通过润滑系统监测来自泵的持续流量。
流量传感器用于观察计量点到润滑点的润滑油流量,计量点仅短期计量少量的润滑油。
油痕传感器用于监测 SKF 油气润滑系统的持续流量。 气溶胶传感器用于监测 SKF LubriLean 微量润滑系统的持续气溶胶流量。
因此选择正确的监测设备,需要注意以下几点:
  • 间歇或持续操作
  • 多种类的润滑系统
  • 需要监测的油量
  • 润滑剂的有效黏度
  • 系统压力。

可在表中浏览流量监测器和传感器的技术详情。

SKF logo