湿度传感器 FS-1

FS-1
FS-1
用于监测相对湿度在 0 至 100%范围内的湿度。

技术特点:
  • 测量原理: 电容式湿度传感器
  • 测量范围: 0 – 100%相对湿度
  • 精确度: L ±3%相对湿度
  • 工作温度: -25 至 80 ℃
  • 工作电压: 8 – 32 VDC(建议8 – 15 VDC)
  • 载荷电阻: 300 Ω
  • 功率消耗: 双线管 4 – 20 mA

特点:
  • CE 认证标志
  • 在高品质机床主轴的高度敏感内部检测相对湿度
  • 可以使用 M18 螺纹将其拧紧至主轴外壳
  • 电气连接: 标准化 M12x1 插头

应用:
  • 机床主轴
  • 轴承和齿轮箱
  • 用于 SKF CircOil 循环油润滑系统的储液箱

相关文件

SKF logo