润滑剂液位开关

SKF 润滑剂液位开关用于集中润滑系统中的润滑油、液压和液体储液箱。 液位开关用于监测不加压储液箱的液位。

不同版本用于满足与液体油位监测相关的不同要求:
  • 监测储液箱中的最低油位(一个开关点): 995-001-901175-210-015/-016WS32-x;WS63WS68
  • 监测液体的最低液位,在到达临界液位之前事先发出警报(两个开关点): WS35-x
  • 监测储液箱中的最低和最高液位,达到最高液位之前自动补充储液箱(两个开关点): WS33-x
用于不同安装位置的液位开关:
  • 垂直: WS32、WS33、WS35、995-001-901、175-210-015 /-016
  • 水平: WS63、WS68 

在表中您可以浏览润滑剂液位开关的技术详情。

SKF logo