WS32-x / WS33-x / WS35-x

WS32-S30+XX
WS32-S30+XX
WS33-2+XXX
WS33-2+XXX
WS35-S10+XXX
WS35-S10+XXX
用于监测不加压储液箱液位的液位开关

技术特点:
  • 润滑剂: 最大有效黏度 1500 mm²/s 的液体
  • 开关点数量:
    WS32: 1(最低液位)
    WS33: 2(最低和最高液位)
    WS35: 2(用于最低液位,带预警报和约 25 mm 的 固定空间)
  • 插头: 连接插头或圆形插头
  • 安装位置: 垂直
  • 工作温度: -10 至 +60 °C

特点:

  • WS35 带预警报

相关文件

根据需要配置产品,下载 CAD 文件

SKF logo