177-300-09x

177-300-09x
177-300-09x
用于 SKF ProFlex 递进式润滑系统的活塞传感器/探测器(周期开关)

技术特点:
  • 功能: 常闭触点
  • 工作电压: 10 - 36 V DC
  • 电流能力: 100 mA
  • 最大工作压强: 350 bar
  • 工作温度: -25 至 +80 °C

特点:
  • 可选择 2 线或 3 线型号

相关文件

SKF logo