SKF 定量加注器监测器

SKF 定量加注器监测器
SKF 定量加注器监测器
SKF DuoFlex 双线集中润滑系统中用于 SGA 定量加注器和 SG 定量加注器的监测单元。 它用于感应定量加注器活塞的移动。

技术特点:
  • 润滑剂: 最高达 NLGI 等级 2 的润滑油和润滑脂
  • 工作温度: -20至+70 °C
  • 供电电压: 24 V DC
  • 输出信号: 无源继电器触点
  • 防护级别: IP67
SKF logo