VP-ZYS

VP-ZYS
VP-ZYS
带内置微动开关的循环开关,用于带 VP 型分配器的 SKF ProFlex 递进式润滑系统

技术特点:
  • 额定电压: 230 V
  • 额定开关能力: 230 V / 25 mA 至 24 V / 2 A
  • 接触方式: 1 转换
  • 温度范围: -5 至 +80 °C

特点:
  • 单元通过周期指示器安装在分配器块上。 周期开关可用于所有以 2T 开头的分配器块。 这是独立供应的。

相关文件

SKF logo