VPx-ZY

VP-ZY
VP-ZY
用于 SKF ProFlex 递进式润滑系统的周期指示器,带 VPx 型分配器,以便监测分配器是否正常工作

它们通过螺钉拧紧至第一个或最后一个分配器块的活塞孔。 在每个周期的过程中,显示销移进和移出。 如果分配器被堵塞,这一过程无法发生。

订单编号 分配器型号

VPM-ZY VPM
VPG-ZY VPG
VPKG-ZY VPKG
VPKM-ZY  VPKM
VPBG-ZY VPBG
VPBM-ZY VPBM

相关文件

SKF logo