176-271-000

176-271-000
176-271-000
用于 SKF 油气集中润滑系统的空气压力开关

技术特点:
  • 介质: 空气
  • 开关压力范围: 1 - 10 bar(可调节)
  • 复位差: 10%(无法调节)
  • 开关频率: 200/min
  • 最大电压: 250 V
  • 开关容量:
    电阻载荷,24 V DC 时 6 A 和 230 V DC 时 0.5 A
    感应载荷,24 V AC 时 6 A 和 230 V AC 时 3 A
  • 外罩类型: IP 65 


特点:

  • CE 认证标志
SKF logo