BPSG1-PSA

SKF MonoFlex BPSG1-PSA
SKF MonoFlex BPSG1-PSA
压力开关总成(压力开关、压力计和开关体),用于 SKF MonoFlex 单线集中润滑系统

专为测量润滑脂压力而设计。

技术特点:
  • 润滑剂: 最高为 NLGI 等级 1 的润滑油和润滑脂
  • 工作温度: -25至+85 °C
  • 供电电压: 24 V DC 
  • 输出信号: 开 / 关
  • 防护级别: IP65
SKF logo