DDS 50/1

差压开关

DDS50 差压开关
DDS50 差压开关

此差压开关可测量主馈送管路 1 和 2 之间的压差。当压差达到 p=50 bar 时,会向电气控制单元发送信号。 此压差不可调节,为双线系统提供了高度的功能可靠性。 DDS 50/1 压力开关安装在润滑剂计量设备上游。

特点和优势:

  • 差压固定,无需调节螺杆
  • 适于恶劣环境的可靠设计
  • 使系统压力在夏季和冬季保持在最低、最经济的水平
  • 降低了润滑脂分油(皂油分离)风险
SKF logo