DPC 1

双压控制器

DPC 1 双压控制器
DPC1 双压控制器

DPC 1 双压控制器设计用于双线润滑系统,使用由终端压力开关控制的转换阀。 控制器使运行压力与环境温度相匹配,从而提高系统的能源效率。 因此,泵电机的运行时间只取决于压力积聚所需。 如果是气动泵,则可节省压缩空气。 DPC 1 控制器包括一个带集成控制电子元件的外壳、一个 LCD 和一个薄膜键盘。

特点和优势:

  • 监控系统的运行情况(例如泵和换向阀的运行情况)以及管线的漏油情况
  • 自动调整运行压力,提高了系统部件的使用寿命
  • 集成定时器,系统可脱离独立控制器运行
  • 测量主线中的绝对最小压力和绝对最大压力
  • 测量最小差压和最大差压
  • IP 65防护等级
  • 恶劣环境下可以防震
SKF logo