DSA

DSA 带 DIN 插头
DSA 带 DIN 插头
DSA 带 M12x1 插头
DSA 带 M12x1 插头
压力开关,用于 SKF MonoFlex 单线集中润滑系统

技术特点:
  • 润滑剂: NLGI 等级 000, 00, 0 的润滑油、液体油脂;油浸压缩空气
  • 开关压力范围: 1 - 30 bar
  • 电气限制值: 250 V 交流 / 30 V 直流
  • 温度范围: +10 至 60 °C
  • 接触类型/信号输出: 机械 


特点:
  • 使用微动开关实现可靠的切换功能
  • 可选择 DIN 或 M12x1 插头
  • 可在任何位置安装
  • 镀金触点
  • 膜材料 FKM (FPM)

Configure the product according your needs, download the CAD file

SKF logo