DSB

DSB 带压力计
DSB 带压力计
DSB
DSB
压力开关,用于 SKF MonoFlex 单线和 SKF DuoFlex 双线集中润滑系统

技术特点:
  • 润滑剂: NLGI 等级 1 至 2 的润滑脂
  • 开关压力范围: 20 - 300 bar
  • 电气限制值: 30 V 交流 / 36 V 直流
  • 温度范围: -25至+80 °C
  • 接触类型/信号输出: 机械 


特点:
  • 通过德国劳氏船级社认证 (GL Renewables Statement No. DAA-GL-026-2010)
  • 适应润滑剂分配器产品系列 VR
  • 转换触点
  • 镀金触点
  • 由于压力开关允许持续流出润滑剂而无死角,因此测量点上不会溢出润滑脂

Configure the product according your needs, download the CAD file

SKF logo