DSC

DSC1
DSC1
DSC2
DSC2
压力开关,用于 SKF MonoFlex 单线集中润滑系统

技术特点:
  • 润滑剂: 润滑油和液体油脂
  • 开关压力范围: 1 - 100 bar
  • 电气限制值: 9 – 35 V 直流
  • 电气连接: M12x1 插头
  • 温度范围: -10至+80 °C
  • 接触类型/信号输出: 电动 


特点:
  • 易于配置和编程压力开关点、压力指示和开关逻辑
  • 可选择不同压力单元
  • 双输出数字显示压力和切换点

相关文件

SKF logo