DSD

DSD
DSD
压力开关,用于 SKF MonoFlex 单线集中润滑系统

技术特点:
  • 润滑剂: NLGI 等级 000, 00, 0 的润滑油和液体油脂
  • 开关压力范围: 0.5 - 45 bar
  • 电气限制值: 42 V 交流 / 30 V 直流
  • 温度范围: -25至+80 °C
  • 接触类型/信号输出: 机械 


特点:
  • 具有成本效益和节省空间
  • 可选择常开触点或常闭触点
  • 根据要求提供其他
SKF logo