EDW

终端压力装置

EDWE电子压力开关
EDW电子压力开关

EDW终端压力开关是双线润滑系统的重要组成部分。 EDW线尾压力开关设计用于监控双线润滑系统,在每一条主线末端检测压力并启动转换流程。 如果在规定时间内没有达到线尾压力,电控装置会发出故障信号。

特点和优势:

  • 控制泵和转换装置的合理运行
  • 监控管线系统的漏油情况
  • 配有限位开关或带LED显示屏的电子压力开关
  • 适于恶劣环境的成熟的刚性设计
SKF logo