压力开关

SKF 压力开关监测集中润滑系统中的压力,用以评估和帮助确保其正常运作。

监测参数:

SKF MonoFlex 单线和 SKF DuoFlex 双线集中润滑系统:
  • 压力积聚 
  • 压头
  • 压力减少

SKF CircOil 循环油润滑系统:
  • 管道系统的压力
  • 集中润滑系统的功能


SKF 油气润滑系统:

  • 气压
  • 集中润滑系统的功能


积聚选项:
  • 常闭接触
  • 常开接触
  • 转换触点

润滑剂:

  • 润滑油
  • NLGI 等级 000, 00 和 0 的液体油脂
  • NLGI 等级 1-2 的润滑脂 
  • 油浸增压空气
  • 空气


可在表中浏览压力开关的技术细节。


SKF logo