BPSG1-PTA

压力开关,用于 SKF MonoFlex 单路集中润滑系统

SKF BPSG1-PTA
SKF BPSG1-PTA
压力变送器总成包含一个压力变送器和一个压力计。润滑系统的主管道通过压力变送器总成进行导向。 安装在总成体上的压力变送器用于测量通过润滑剂的压力,并将信息传送到控制单元。 主管道的压力可以通过总成的压力计或控制单元的压力计进行监测。

技术特点:
  • 润滑剂: 润滑油和最高为 NLGI 1 的润滑脂
  • 工作温度: -40至+85 °C
  • 压力范围: 0 - 250 bar
  • 供电电压: 24 (10 - 30) V DC
  • 输出信号: 4-20 mA(压力变送器的输出信号)
  • 防护级别: IP65(防护等级;仅适用于带外罩的型号)
SKF logo