BPSG2-PTA-MOD

压力开关,用于 SKF MonoFlex 单线集中润滑系统

SKF DuoFlex BPSG2-PTA-MOD
SKF DuoFlex BPSG2-PTA-MOD
压力变送器总成包含一个整体和用于两个主管道的压力变送器。 压力变送器安装在定量加注器组下的底板上。 安装在总成体上的压力变送器用于测量通过润滑剂的压力,并将信息传送到控制单元。 主管道的压力可以通过控制单元进行监测。

技术特点:
  • 润滑剂: 最高为 NLGI 等级 2 的润滑油和润滑脂
  • 工作温度: -40至+85 °C
  • 压力范围: 0 - 250 bar
  • 供电电压: 24 (10 - 30) V DC
  • 输出信号: 4-20 mA(压力变送器的输出信号)
  • 防护级别: IP67(防护等级;仅适用于带外罩的型号)
SKF logo