BPSG2-PTA

压力开关,用于 SKF MonoFlex 单线集中润滑系统

SKF DuoFlex BPSG2-PTA
SKF DuoFlex BPSG2-PTA
压力变送器总成包含一个压力变送器和一个用于两个主管道的压力计。 安装在总成体上的压力变送器用于测量通过润滑剂的压力,并将信息传送到控制单元。 主管道的压力可以通过控制单元进行监测。

技术特点:
  • 润滑剂: 润滑油和稠度等级最高为 NLGI 2 的润滑脂
  • 工作温度: -40至+85 °C
  • 压力范围: 0 - 250 bar
  • 供电电压: 24 (10 - 30) V DC
  • 输出信号: 4-20 mA(压力变送器的输出信号)
  • 防护级别: IP65(防护等级;仅适用于带外罩的型号)
SKF logo