SP / SFE

SKF 脉冲发生器用于监测集中润滑系统中的润滑油和润滑脂流量容积

SP / SFE
SP / SFE
技术特点:
  • 润滑剂: 润滑油和润滑脂
  • 容积流量范围: 0.1 至 50 cm³/min
  • 运行压力: 0.5 或 3 bar
  • 工作温度: 0 至 8 °C
可选功能:
  • SP/SFE 30/6 GL: 通过德国劳氏船级社认证 (GL Renewables Statement No. DAA-GL-026-2010)

  • CE 认证标志
SKF logo