模拟超声波传感器

用于容量大于5公升的油箱

SKF 超声波传感器
SKF 超声波传感器
SKF 超声波传感器

SKF超声波传感器基本上免维护,可利用超声波进行非接触式测量。 根据预设窗口限制,可输出位移模拟信号。 传感器的双色 LED灯可显示运行情况和模拟信号。

斯凯孚超声波传感器基本上免维护,可利用超声波以非接触方式测量到润滑剂表面的距离。 根据预设窗口限制,可输出位移模拟信号。 传感器的双色 LED灯可显示运行情况和模拟量输出状态。

特点和优势:

  • 可靠的液位监测
  • 维护简单
  • 加强对泵功能的监测
  • 无油箱盲区
  • 模拟输出
  • 低液位和满液位信息
SKF logo