CLV-2

CLV-2
CLV-2
电控气动截止阀

在油脂润滑系统中,由一个泵中心控制的润滑通道通过截止阀相互分离。 必要时,CLV-2 阀还可以直接在需要润滑的机器上使用(互锁)。 需要润滑的机器启动时,阀会打开,从而可以在加压时润滑机器。


技术特点:
  • 润滑剂: 润滑油和稠度等级最高为 NLGI 1 的润滑脂
  • 工作温度: -10至+50 °C
  • 压力范围: 4 - 7 bar
  • 控制电压:
    - 24 ±10% V DC
    - 115 ±10%;50/60 V AC,Hz
    - 230 ±10%,50 V AC,Hz
SKF logo