CLV-OS

CLV-OS
CLV-OS
电动截止阀

在油脂润滑系统中,由一个泵中心控制的润滑通道通过截止阀相互分离。 必要时,CLV-OS 阀还可以直接在需要润滑的机器上使用(互锁)。 需要润滑的机器启动时,阀会打开,从而可以在加压时润滑机器。


技术特点:
  • 润滑剂: 最高为 NLGI 等级 1 的润滑油和润滑脂
  • 工作温度: -25至+85 °C
  • 供电电压: 24 V DC 
  • 输出信号: 开 / 关
  • 防护级别: IP65
SKF logo