DU 1

换向阀

DU 1转换阀
DU 1转换阀

DU 1转换阀具有多种类型,气动型、电动型和液压型,主要设计用于双线润滑系统。 此类转换阀交替排出由泵注入其中一条主管路之中的润滑剂。 同时,另一条线路则连接至泵的回油管接头。 转换压力可调。

特点和优势:

  • 可靠,即使对于硬润滑脂来说也非常可靠
  • 达到预设压力时自动开始转换过程
  • 最大运行压力:350 bar,5 076 psi
  • 可以安装在各种位置
  • 可在以下温度范围内有效运行:
    -20 至 +80 °C-4 至 +176 °F
  • 可选控制开关

根据需要配置产品,下载 CAD 文件

SKF logo