E-Valve 和 E-Valve-S

E-Valve
E-Valve
E-VALVE
电控管路阀

在润滑系统中,由一个泵单元控制的管路通过阀门相互分离。 凭借管路阀,润滑通道还可以配置在泵单元周围。 管路阀 E-VALVE 是一个模块化 3/2 阀,其中的模块有内压和油箱连接。

模块化结构的优势有:
  • 使每个润滑管的高压排放时间达到最长
  • 多个管路或通道可以安装在同一阀门总成上。

技术特点:
  • 工作温度: -20至+50 °C
  • 控制电压: 24 ±10% V DC

E-VALVE-S
电控截止阀

在油脂润滑系统中,由一个泵中心控制的润滑通道通过截止阀相互分离。 截止阀 E-VALVE-S 是 2/2 或 4/2 通阀门,而且部分型号还配备止回阀。 必要时,E-VALV-S 阀还可以直接在需要润滑的机器上使用(互锁)。 需要润滑的机器启动时,阀会打开,从而可以在加压时润滑机器。

技术特点:
  • 工作温度: -20至+50 °C
  • 控制电压: 24、110 或 230 ±10% V DC
SKF logo